Publique sus productos
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.6 de 5 estrellas2.6(30 reseñas)
    Traducido por Google,

    3/4 herencia para puertas Soltice, Castile, Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia y Spring

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDoubleDoorPanel_DRG29
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosDoor Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)243.84
    • Ancho (mm)162.56
    • Profundidad (mm)4.14
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Panel de la puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors