Publique sus productos
US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖  D600 標準収納タイプ
US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖  D600 標準収納タイプ

    US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖 D600 標準収納タイプ

    Traducido por Google,
    Los materiales y datos de esta página son sólo para el mercado japonés.
    Especificaciones
    • The materials and data in this page is only for Japanese market
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUS-1S_Double-sleeve-desk-A3-A3-D600-standard-storage-type
    • Familia de productoDESK
    • Grupo de productosUS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioABS
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina

    Disponibilidad en regiones

    Asia