Publique sus productos
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System

    Clear View Interior Partition System

    Traducido por Google,

    Los rieles de puerta de longitud completa generan vistas ininterrumpidas

    La mampara de vidrio para oficina Clear View produce imágenes fluidas y optimizadas mediante rieles superiores e inferiores de perfil bajo. El sistema ofrece un alto nivel de personalización. Las puertas pivotantes y corredizas están disponibles con una amplia variedad de manijas, como tiradores de escalera y manijas de pestillo. Los rieles se pueden especificar hasta de 6" de altura y en siete acabados estándar, incluido el negro mate. Clear View es ideal para interiores de oficinas contemporáneos donde se desea la difusión de la luz natural. El sistema es ideal para salas de conferencias, frentes de oficinas, salas de espera y vestíbulos.

    Especificaciones
    • Features & Benefits

      • Frameless design for complete transparency
      • Rails can be specified up to 6” in height
      • Optional pivoting or sliding door with transom
      • Compatible with a wide variety of CRL door handles
      • Maximum fixed glass panel height: 12 feet
      • Maximum glass door height: 10 feet
      • Wedge-Lock® dry-glaze system precisely aligns glass
      • For use with 3/8", 1/2", 5/8", and 3/4" tempered glass

      Available Finishes:

      Black Powder Coat, Matte Black, Bronze Anodized, Satin Anodized, Polished Brass, Polished Stainless, Brushed Stainless




      keywords: office partition, interior partition, partition

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClear-View-Glass-Wall-Office-Partition
    • Familia de productoInterior Partitions
    • Grupo de productosGlass Wall
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-12-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Descripción Uniclass 2015Framed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Título OmniClass Partition Frames
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions