Publique sus productos
US-W L型片袖机(A-3段袖) 右用 D700 多量収納タイプ

US-W L型片袖机(A-3段袖) 右用 D700 多量収納タイプ

Traducido por Google,
Los materiales y datos de esta página son sólo para el mercado japonés.
Especificaciones
  • The materials and data in this page is only for Japanese market
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUS-W_Single-sleeved-desk-with-L-leg-R-D700
  • Familia de productoDESK
  • Grupo de productosUS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMelamina
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina

Disponibilidad en regiones

Asia