Publique sus productos
1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow Fixed
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow Fixed

Traducido por Google,

Puede contar con las ventanas de la serie 1100 para obtener rendimiento, estilo y valor en una línea de ventanas de vinilo de bajo mantenimiento que brinda las opciones de eficiencia energética que necesita su nuevo hogar.

Acento arquitectónico. Las ventanas geométricas únicas son ideales para crear o ampliar el diseño único de su hogar.

Piensa fuera de la Plaza. Crea un diseño personalizado mezclando diferentes estilos y formas.

Desempeño confiable. El estilo no operativo ayuda a aumentar la resistencia a la intemperie y el rendimiento térmico.

Especificaciones técnicas
  • Referencia1100_series-extended-eyebrow-fixed
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productos1100 Vinyl Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows