Publique sus productos
1500 Series - Single Hung - Arch Unit Operable
Ply Gem

1500 Series - Single Hung - Arch Unit Operable

Traducido por Google,

Ventanas Serie 1500

NUEVA CONSTRUCCIÓN — VINILO

Confíe en las ventanas de vinilo 1500 para ofrecer todos los beneficios del vinilo duradero y de bajo mantenimiento con opciones elegantes, características útiles y paquetes de vidrio de bajo consumo.

1500 Ventana de guillotina simple

Limpieza conveniente. El pestillo inclinable de perfil bajo permite que la hoja inferior se incline hacia adentro para facilitar la limpieza.

Fácil de abrir. Los rieles de elevación duales duraderos son fácilmente accesibles y le permiten abrir y cerrar la ventana con facilidad.

Resistencia al clima. Los rieles de encuentro se entrelazan para cerrar herméticamente la hoja alrededor del burlete doble y ayudar a evitar la lluvia y el viento.

Seguridad confiable. Las cerraduras de leva resistentes a la entrada forzada mejoran la seguridad y cumplen con los requisitos de entrada forzada de la AAMA. También están disponibles las opciones accesibles según ADA y de bloqueo automático.

Especificaciones técnicas
  • Referencia1500_series-arch-unit-operable
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productos1500 Vinyl Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows