Publique sus productos
1500 Series - Sliding - Triple Operating Un-Even XOX
Ply Gem

1500 Series - Sliding - Triple Operating Un-Even XOX

4.9 de 5 estrellas4.9(14 reseñas)
Traducido por Google,

Ventanas Serie 1500

NUEVA CONSTRUCCIÓN — VINILO

Confíe en las ventanas de vinilo 1500 para ofrecer todos los beneficios del vinilo duradero y de bajo mantenimiento con opciones elegantes, características útiles y paquetes de vidrio de bajo consumo.

1500 ventana corrediza

Funcionamiento suave. La guillotina se desliza suavemente sobre rodillos anchos de latón.

Comodidad en la punta de los dedos. Los rieles dobles para jalar/empujar brindan fácil acceso para deslizar la hoja.

Resistente al clima. El enclavamiento de guillotina proporciona un sello hermético contra la lluvia y el viento.

Salvaguarda confiable. Las cerraduras de leva de seguridad mejoradas cumplen con los requisitos de entrada forzada de AAMA. También están disponibles opciones de bloqueo automático y accesibles según ADA.

Limpieza fácil. La hoja operable se puede quitar para limpiarla.

Especificaciones técnicas
  • Referencia1500_series-triple-operating-uneven-xox
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productos1500 Vinyl Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica