Publique sus productos
200 Series - Fixed - Single Over Sliding Window - Triple XOX
Ply Gem

200 Series - Fixed - Single Over Sliding Window - Triple XOX

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Ventanas Serie 200

NUEVA CONSTRUCCIÓN, REEMPLAZO — VINILO

Las ventanas de vinilo de la serie 200 cuentan con vistas amplias y panorámicas que abrirán su hogar y maximizarán la luz natural mientras lo ayudan a conservar energía y reducir los costos de calefacción y refrigeración.

200 Ventana colgante individual

Vistas que quitan el aliento. Las opciones de tamaño compensado permiten tamaños de hasta 7 pies de alto para una iluminación y vistas increíbles.

Fuerza confiable. El riel de encuentro está reforzado para mayor resistencia y estabilidad.

Rendimiento duradero. El hardware resistente a la corrosión proporciona una apertura y un cierre suaves con el tiempo.

Ventilación segura. El sistema de ventilación Insulair proporciona aire fresco mientras la ventana está bloqueada y cerrada

Resistente a la humedad y a los insectos. El sistema de drenaje con deflector mantiene alejados a los insectos y permite que el agua se drene rápidamente para mantener su hogar seco.

Seguridad Conveniente. AUTOLOCK opcional se bloquea automáticamente cuando la ventana está cerrada y cumple con los requisitos de entrada forzada más estrictos del país.


Especificaciones técnicas
  • Referencia200_series-fixed-single-over-sliding-triple
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosPro Series 200
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica