Publique sus productos
200 Series - Sliding - Half Vent
Ply Gem

200 Series - Sliding - Half Vent

4.7 de 5 estrellas4.7(24 reseñas)
Traducido por Google,

Ventanas Serie 200

NUEVA CONSTRUCCIÓN, REEMPLAZO — VINILO

Las ventanas de vinilo de la serie 200 cuentan con vistas amplias y panorámicas que abrirán su hogar y maximizarán la luz natural mientras lo ayudan a conservar energía y reducir los costos de calefacción y refrigeración.

200 ventana corrediza

Más Ver. Más Ventilación. El diseño ancho y horizontal maximiza el área de visualización y el aire fresco.

Operación suave . Los rodillos de polímero avanzados moldeados con precisión resisten la corrosión durante años de rendimiento confiable.

Ventilación segura . Permita que entre aire fresco incluso cuando la ventana está cerrada y bloqueada con el sistema de ventilación Insulair.

Protección contra daños. El sistema de drenaje bloquea los insectos pero permite un drenaje rápido para ayudar a mantener el agua lejos de su hogar.

Funcionalidad de la punta de los dedos. Los rodillos anchos permiten un ajuste simple para una fácil operación.

Seguro, Protegido y Fácil. AUTOLOCK disponible se activa automáticamente, cumpliendo con los códigos más exigentes del país para entrada forzada.


Especificaciones técnicas
  • Referencia200_series-sliding-half-vent
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosPro Series 200
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica