Publique sus productos
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
    Ply Gem

    4880 Series - 3-Panel Bypass Door

    Traducido por Google,

    La puerta para patio de correderas múltiples de la serie 4880 crea una elegante pared de vidrio con impresionantes vistas cuando está cerrada y se abre de par en par para crear espacios interiores/exteriores perfectos para el entretenimiento y la relajación. Tamaños espectaculares disponibles en configuraciones de puertas empotradas o en cascada de 2, 3 y 4 paneles para aberturas de hasta 16 pies de largo por 8 pies de alto.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4880_3-Panel_Bypass_Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productos4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors