Publique sus productos
MaxView - 3-Panel Sliding Door
MaxView - 3-Panel Sliding Door
MaxView - 3-Panel Sliding Door
    Ply Gem

    MaxView - 3-Panel Sliding Door

    4.2 de 5 estrellas4.2(25 reseñas)
    Traducido por Google,

    Haga del exterior un invitado bienvenido con la puerta corrediza para patio MaxView. Un marco de aluminio aerodinámico crea una pared de vidrio que optimiza la vista y la luz mientras conecta las áreas de estar interiores y exteriores para una experiencia de concepto abierto como ninguna otra.

    Vistas superiores : el montante de 3/4" de ancho crea una vista prácticamente sin obstáculos para obtener la máxima luz y visibilidad

    Abundancia de ligereza : el sistema deslizante de rodillos del carro abre y cierra suavemente incluso el panel de la puerta más grande

    Puerta de enlace expansiva : disponible en configuraciones de dos y tres paneles que crean un verdadero espacio habitable de concepto abierto con un tamaño máximo de 18 pies de largo por 10 pies de alto.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMaxView_3-Panel-Sliding-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosMaxView Sliding Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors