Publique sus productos
700 Series - Awning - Double
Ply Gem

700 Series - Awning - Double

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Traducido por Google,

Ventanas Serie 700

NUEVA CONSTRUCCIÓN, REEMPLAZO — VINILO

Con una belleza diseñada para durar y las opciones que desean los propietarios, la serie de ventanas de vinilo 700 brinda la versatilidad para adaptarse a cualquier proyecto o presupuesto.

Ventana de toldo 700

Par perfecto de la imagen. Cubra con una ventana panorámica para una vista amplia y aire fresco.

Seguridad simplificada . El sistema de cierre multipunto asegura la hoja en varios lugares con una sola palanca.

Amplia Ventilación. Las ventanas del toldo pueden permanecer abiertas incluso durante la lluvia ligera para que entre aire fresco.

Operación confiable . Hardware diseñado para un funcionamiento suave y consistente.

Mango aerodinámico. El mango de anidamiento se guarda perfectamente y no interrumpe el flujo de tratamientos de ventanas.

Mayor resistencia a la intemperie . El diseño de hoja única forma un sello hermético con burletes y aumenta el rendimiento térmico.

Protección contra insectos . La pantalla interna completa permite el flujo de aire y mantiene alejadas a las plagas.


Especificaciones técnicas
  • Referencia700_series-awning-double
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosPro Series 700
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica