Publique sus productos
700 Series - Casement - Double
Ply Gem

700 Series - Casement - Double

5.0 de 5 estrellas5.0(10 reseñas)
Traducido por Google,

Ventanas Serie 700

NUEVA CONSTRUCCIÓN, REEMPLAZO — VINILO

Con una belleza diseñada para durar y las opciones que desean los propietarios, la serie de ventanas de vinilo 700 brinda la versatilidad para adaptarse a cualquier proyecto o presupuesto.

700 ventana abatible

Fuerte barrera térmica. La hoja se cierra herméticamente contra los burletes dobles para proteger contra la infiltración de aire.

Ventilación optimizada. Sash se abre 90 grados completos para obtener el máximo aire fresco a través de una pantalla interior.

Salvaguarda conveniente . El sistema de cierre multipunto sujeta la hoja de forma segura con una sola operación.

Limpieza segura y fácil. La hoja se puede limpiar rápidamente desde el interior de su casa.

Fuerza confiable. El hardware operativo de acero inoxidable proporciona un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.

Mango elegante. Se pliega perfectamente en la base y no interfiere con cortinas y persianas.

Operación con una sola mano . Sash se abre fácilmente con un simple giro de la manija.


Especificaciones técnicas
  • Referencia700_series-casement-double
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosPro Series 700
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica