Ventanas Serie 700
NUEVA CONSTRUCCIÓN, REEMPLAZO — VINILO
Con una belleza diseñada para durar y las opciones que desean los propietarios, la serie de ventanas de vinilo 700 brinda la versatilidad para adaptarse a cualquier proyecto o presupuesto.
Ventana de toldo 700
Par perfecto de la imagen. Cubra con una ventana panorámica para una vista amplia y aire fresco.
Seguridad simplificada . El sistema de cierre multipunto asegura la hoja en varios lugares con una sola palanca.
Amplia Ventilación. Las ventanas del toldo pueden permanecer abiertas incluso durante la lluvia ligera para que entre aire fresco.
Operación confiable . Hardware diseñado para un funcionamiento suave y consistente.
Mango aerodinámico. El mango de anidamiento se guarda perfectamente y no interrumpe el flujo de tratamientos de ventanas.
Mayor resistencia a la intemperie . El diseño de hoja única forma un sello hermético con burletes y aumenta el rendimiento térmico.
Protección contra insectos . La pantalla interna completa permite el flujo de aire y mantiene alejadas a las plagas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |