Publique sus productos
Mira Series - Double Hung - Fixed
Ply Gem

Mira Series - Double Hung - Fixed

Traducido por Google,

Ventanas serie MIRA

NUEVA CONSTRUCCIÓN — MADERA REVESTIDA DE ALUMINIO

Si está buscando la calidez y la belleza de una ventana de madera, con la durabilidad y la resistencia a la intemperie del aluminio, la serie revestida de aluminio MIRA es la elección inteligente para su hogar.

Ventana guillotina doble MIRA

Marco y marco finamente detallados. El diseño arquitectónicamente preciso complementa los hogares clásicos y contemporáneos.

Protección contra los elementos. El revestimiento de aluminio protege la madera de la putrefacción y el daño de los insectos.

Conveniente limpieza en el hogar . Los pestillos de inclinación aerodinámicos liberan fácilmente ambas hojas para inclinarse hacia su hogar.

Seguridad incrementada. Las elegantes cerraduras de leva de montaje empotrado se prueban con los más altos estándares de la industria contra la entrada forzada.

Barrera climática confiable. Las fajas se superponen y entrelazan firmemente para proteger su hogar del viento y la lluvia.


Especificaciones técnicas
  • Referenciamira-double-hung-fixed
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosMira Premium Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows