Publique sus productos
Mira Series - Sliding Door - Triple OXO
Mira Series - Sliding Door - Triple OXO
Mira Series - Sliding Door - Triple OXO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Triple OXO

    Traducido por Google,

    Puertas para Patio Serie MIRA

    NUEVA CONSTRUCCIÓN — MADERA REVESTIDA DE ALUMINIO

    Las puertas para patio MIRA cuentan con un hermoso revestimiento interior de madera para protegerlo de los elementos. Ya sea que elija una puerta para patio corrediza o con bisagras, le encantará la amplia selección de colores, acabados de herrajes y la apariencia auténtica de puerta francesa.

    Puerta de patio corrediza francesa MIRA
    Entrada expansiva. Elija una puerta corrediza para patio francesa de 2, 3 o 4 paneles con una variedad de configuraciones de apertura que mejor se adapte a su plano de planta.

    Puerta de dos paneles: un panel que se abre desde la izquierda o la derecha y un panel fijo.
    Puerta de tres paneles: un panel activo que se puede ubicar en el extremo izquierdo, extremo derecho o en el centro, que puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.
    Puerta de cuatro paneles: elija una puerta de dos hojas con dos paneles centrales activos que crean una gran abertura y están flanqueados por paneles fijos. También se puede configurar con un panel de puerta activo que se abre hacia la izquierda o hacia la derecha y tres paneles fijos.


    Aspecto francés auténtico. El montante ancho y la baranda recuerdan el aspecto de una puerta francesa genuina.

    Ahorro de espacio en el suelo. Los paneles operables se abren hacia la izquierda o hacia la derecha y no obstaculizan su espacio interior o exterior.

    Operación sin complicaciones. El panel de la puerta se desliza suavemente sobre los rodillos de acero inoxidable y el riel del alféizar.

    Durabilidad mejorada. Las puertas corredizas para patio estilo francés cuentan con una plataforma de alféizar de aluminio con soporte de madera que ayuda a resistir las abolladuras y el pandeo.

    Seguridad reconfortante . El sistema de bloqueo de dos puntos proporciona una barrera eficaz contra la entrada forzada.

    Opciones con estilo. Juego de manijas disponible en ricos acabados metálicos que incluyen latón pulido, latón antiguo, bronce aceitado y níquel satinado.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamira-sliding-triple
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosMira Series Patio Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica