Publique sus productos
Pro Series 960 - Sliding Door - Quad OXXO
Ply Gem

Pro Series 960 - Sliding Door - Quad OXXO

Traducido por Google,

Puertas para patio serie 960

NUEVA CONSTRUCCIÓN, REEMPLAZO — VINILO


Elija las puertas para patio 960 para obtener lo último en flexibilidad. Desde puertas para patio con bisagras que se abren hacia adentro o hacia afuera hasta puertas corredizas para patio que ahorran espacio, la serie 960 es la manera perfecta de alegrar su hogar.

960 Puerta corrediza para patio
Diseño que ahorra espacio. Opciones de paneles operables para adaptarse a su espacio vital, que incluyen:

  • Puerta corrediza para patio de 2 paneles Un panel que se abre desde la izquierda o la derecha y un panel fijo.
  • Puerta corrediza para patio de 3 paneles Por lo general, el panel central se desliza para abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha mientras que los dos paneles de los extremos están fijos, o se puede seleccionar un panel de extremo operable.
  • Puerta corrediza para patio de 4 paneles Ambos paneles centrales se abren para crear una gran entrada. Los dos paneles laterales son fijos.

Funcionamiento suave. Los paneles se deslizan con el mínimo esfuerzo sobre rodillos de precisión.

Fuerte salvaguardia . El sistema de bloqueo de dos puntos engancha el panel de la puerta en ubicaciones separadas para aumentar la seguridad en las puertas de 2 y 3 paneles, mientras que las puertas de 4 paneles cuentan con un bloqueo de 4 puntos.

Umbral resistente a la intemperie. La cubierta del umbral de aluminio agrega protección contra la infiltración del clima.


Especificaciones técnicas
  • Referenciapro_series_960-sliding-quad
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosPro Series 960
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003534
  • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 19
  • Título OmniClass Sliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica