Las canalizaciones eléctricas prefabricadas Pogliano BusBar (también llamadas blindosbarras, blindobarras, blindos, ductos eléctricos) están diseñadas, desde el año 1942, para el transporte y la distribución de energía eléctrica. El sistema compacto BX-E responde a las necesidades de los clientes gracias a una amplia gama de formas (elementos-piezas) y medidas especiales, lo que permite la máxima flexibilidad de diseño, adaptación al recorrido y facilidad de instalación. La ejecución de los recorridos a través elementos modulares facilita el mantenimiento y las modificaciones futuras, además de garantizar la seguridad, simplificando la instalación de los dispositivos de protección.
El diseño compacto reduce el tamaño y mejora el rendimiento y la robustez, facilitando su uso en aplicaciones industriales (acero, vidrio, plástico, sector marítimo y de construcción naval, textil, alimentario, químico, médico, sanitario y farmacéutico), rascacielos y edificios residenciales, edificios y centros comerciales, aeropuertos, hospitales, centros de protección de datos, aplicaciones en el sector energético, de desalinización y tratamiento de aguas, petróleo y gas, hoteles, logística, edificios gubernamentales y militares, y en cualquier lugar donde se prevea un consumo eléctrico medio-alto. Está disponible en versión normal o resistente al fuego, con barras colectoras de aluminio (Al) o cobre (Cu), con 3, 4 o 5 polos, con carcasa de acero o de aluminio, con grados de protección IP55, IP65 o IP68 (en resina), en varios colores y, ante requerimiento, en otras muchas ejecuciones.