Publique sus productos
Henkel Polybit Polyproof Ultra FB Post Applied System
Polybit

Henkel Polybit Polyproof Ultra FB Post Applied System

Traducido por Google,

Polyproof Ultra es una membrana impermeabilizante autoadhesiva, de alto rendimiento, de aplicación posterior, a base de HDPE, con acabado liso y revestimiento antiadherente para una fácil instalación.

Los campos de aplicación incluyen estructuras subterráneas de hormigón como:

  • Muro de contención
  • Componente integral del sistema Polyproof Ultra FB para aplicación posterior junto con Polyproof Ultra Plus
Especificaciones
  • Characteristics:

    - Self-adhesive

    - Provides a water and moisture barrier

    - Cold-applied, easy, and quick to install, no priming required

    - Temporarily UV resistant during application and steel works (45 days during hot climate)

    - Excellent resistance to chemicals, acids, alkalis, salts and other corrosive materials

    - White solar-reflective surface

    Components:

    1. Polyproof Ultra: Post-applied, single layer self-adhesive membrane for waterproofing applications on retaining walls.

    2. Polyproof Ultra Plus TS: single-sided, self-adhesive tape with sanded finish. The carrier is coated with a pressure sensitive adhesive with excellent adhesion to the Polyproof Ultra Plus membrane.

    3. Polyseal 1PU: Highly flexible, non-staining paintable one part polyurethane joint sealant with excellent recovery.

    System specification:

    - Membrane thickness, mm: min 1.2 (ASTM D 3767)

    - Tensile strength [N/mm2]: >28 (ASTM D 412)

    - Peel adhesion to cured concrete, [N/mm]: >1.9 (ASTM D 903)

    - Tear strength, [kN/m]: >130 (ASTM D 624)

    - Lap peel adhesion, [N/mm]: >1.1 (ASTM D 1876)

    - Puncture resistance, [N]: >1000 (ASTM E 154)

    - Hydrostatic pressure resistance at the joints, [12bar or (120m)], No leakage (ASTM D 5385)

    - Lateral water migration resistance @ [12bar or (120m)], Pass (ASTM D 5385)

    - Low temperature flexibility @ -25ºC (ASTM D 1970)

Especificaciones técnicas
  • Referenciapolyproof-ultra-fb-postapplied
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoA10
  • CSI UniFormat II TítuloFOUNDATIONS

Disponibilidad en regiones

Asia