Publique sus productos
Henkel Polybit Rooftite PU10
Polybit

Henkel Polybit Rooftite PU10

Traducido por Google,

Rooftite PU10 es un sistema de techado duradero y resistente a goteras, con protección térmica eficiente para las estructuras metálicas del techo. Comprende una capa gruesa de espuma de poliuretano y un revestimiento impermeabilizante y resistente a la intemperie a base de acrílico, que es resistente a los rayos UV y a otros agentes climáticos y está completamente adherido a la superficie de espuma de PU, lo que representa la opción más segura para techos metálicos expuestos tanto permanentes como temporales.

Campos de aplicación:

– techos industriales

– techos metálicos

Especificaciones
  • Characteristics:

    • Excellent UV resistance, weatherability & color retention properties
    • Excellent resistance to water and vapour
    • High solar reflectance
    • Moderate thermal insulation

    Components:

    1. Polyfoam SS-45A: CFC free, polymeric M.D.I based system for producing rigid urethane foam with a nominal core density of 45 kg/m3 by spray process. The system may be applied to substrates where the surface temperature is of the order of 25 - 30°C. Grades, adjusted in reactivity, are available for both cold and hot condition.

    2. Polycryl PF: single component, acrylic waterproofing and protective coating especially designed for PU Foam on roof applications.

    System specification:

    - Final density, [kg/m3] 43 to 48 ASTM D 1622

    - Application thickness, [cm] Min. 3 to Max.10

    - Compressive strength, with rise [kpa]: 220 to 320 (ASTM D 1621)

    - Compressive strength, against rise [kpa]: 172 to 207 (ASTM D 1621)

    - Thermal conductivity Initial value: 0.023 @ 25ºC, W/(mK) (ASTM C 518/19)

    - VOC, [g/L]: <10 (ASTM D 3960)

    - Tensile strength, [N/mm2]: ≥2 (ASTM D412)

    - Elongation, [%]: ≥100 (ASTM D412)

    - Tensile strength retention after UV ageing, [%]: >90 (ASTM D412)

    - Elongation retention after UV ageing, [%]: >90 (ASTM D 412)

    - Adhesion to polyurethane foam [N/mm2]: ≥0.5 (ASTM D 4541)

    - Adhesion to concrete [N/mm2]:≥1.5 (ASTM D 4541)

    - Water flood test: Pass

    - UV resistance @ 1000 Hrs: No deterioration (ASTM G 154)

Especificaciones técnicas
  • Referenciarooftite-pu-10
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano 2C
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40
  • Descripción Uniclass 2015Roof and balcony covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal and Moisture Protection
  • Número OmniClass23-13 25 00
  • Título OmniClass Thermal and Moisture Protective Products 
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING

Disponibilidad en regiones

Asia