Publique sus productos
Henkel Polybit Rooftite S20
Polybit

Henkel Polybit Rooftite S20

Traducido por Google,

Rooftite S20, basado en tecnología de membrana autoadhesiva, es la solución óptima para una protección impermeabilizante duradera de tejados de hormigón contra fugas de agua y entrada de vapor. El sistema se compone de una membrana autoadhesiva y una membrana bituminosa con superficie de vellón geotextil. El aislamiento térmico del edificio se puede mejorar significativamente utilizando sistemas constructivos adecuados, por ejemplo: placas de EPS y baldosas de color blanco.

Campos de aplicación:

– edificios y villas

– RCC/techos invertidos

– techos accesibles

Especificaciones
  • Characteristics:

    - Resistance to puncture and impact

    - Tough and durable

    - Self-healing capability against minor punctures

    - High resistance against water and vapor

    - Heat insulation achievable with built up system

    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick XL: a self adhesive waterproofing membrane based on a tropical grade of polymer modified bitumen. The bitumen compound is laminated onto an impervious, non-perforated, cross laminated HDPE film.

    3. Bistustick R300: a bituminous self adhesive membrane laminated onto a tough geo-textile fleece. The membrane is specially designed to provide a high level of protection for waterproofing membranes applied on underground concrete structures against mechanical loads and pressure.

    4. Bitutape TS: a non-reinforced twin side adhesive bitumen membrane which comprises of polymerized bitumen sandwiched between a plastic release film on either side.

    System specification:

    - Thickness, [mm]: 4.3 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, (L/T), [N/5cm]: >900/750 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >2.5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, (L/T), [N]: >650/600 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >1300 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15 ºC: No cracks (ASTM D 1970)

    - Chemical resistance: Excellent (ASTM D 543)

Especificaciones técnicas
  • Referenciarooftite-s-20
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40
  • Descripción Uniclass 2015Roof and balcony covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing

Disponibilidad en regiones

Asia