Publique sus productos
Henkel Polybit Watertite S 2012 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite S 2012 System

Traducido por Google,

Sistema de impermeabilización autoadhesivo multicapa, compuesto por 2 capas de membrana de HDPE contralaminada protegida con membrana bituminosa autoadhesiva vellón de polipropileno, diseñado para estructuras profundas, hasta 12 metros de profundidad desde el nivel del suelo y sometidas a presión hidrostática. Watertite S2012 está diseñado específicamente para facilitar su aplicación y también como un sistema altamente eficiente para evitar la penetración de agua en la estructura.

Los campos de aplicación incluyen:

  • edificios comerciales y residenciales
  • estructura profunda cerca del mar
  • estructuras bajo alta presión hidrostática
Especificaciones
  • Characteristics:

    • Loosely laid system. Remains independent of the structural movements and settlements.
    • Excellent adhesion of the top layer polypropylene fleece with concrete forms a part of the concrete structure.
    • Protection to water ingress under high hydrostatic head pressure.
    • Cold applied, self-adhesive and easy to apply.
    • Very high resistance to puncture and impact.
    • Self-healing capability against minor punctures.
    • Good dimensional stability under tension.
    • High resistance to chlorides, sulphates, alkalis & acids.
    • Good low temperature flexibility.


    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick R3000: 2 layers of polyester reinforced high performance self-adhesive bituminous waterproofing membrane.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 9.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >1800/1500 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1300/1100 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2700 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 7 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15ºC (ASTM D 1970)

    - Excellent resistance to chlorides, sulphates, alkalis and acids (ASTM D 543)

Especificaciones técnicas
  • Referenciawatertite-s-2012
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoA10
  • CSI UniFormat II TítuloFOUNDATIONS

Disponibilidad en regiones

Asia