Publique sus productos
Henkel Polybit Watertite WA14
Polybit

Henkel Polybit Watertite WA14

Traducido por Google,

Watertite WA14 es un sistema compuesto de membrana impermeabilizante y acabado de baldosas, idealmente diseñado para casos en los que las superficies de pisos y paredes están expuestas a salpicaduras continuas de agua durante un largo período de tiempo, como duchas públicas, saunas y centros de bienestar.

Campos de aplicación: suelos y paredes de hormigón en duchas públicas, saunas y centros de bienestar, categorizados como zonas de alta exposición al agua sin presión hidrostática para interiores.

Especificaciones
  • Characteristics:

    • Good flexibility
    • Thermal co-efficient of expansion similar to that of concrete
    • Good adhesion to both porous and non-porous surfaces
    • Good mechanical properties
    • For ceramic tiles (glazed & terracotta), vitrified tiles, porcelain tiles, mosaic tiles and natural stones like granite, sandstone
    • Easy workability
    • Crack resistance
    • Smooth surface finish
    • Anti fungal/Anti bacterial

    Components:

    1. Polyflex - A two component polymer mortar composite flexible water proofing slurry is applied at a minimum thickness of 2mm in two coats on the concrete surface to protect the underlying screed against moisture penetration.

    2. Watertite CL 252 - Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Ceresit CM16 - Flexible polymer modified cementitious tile adhesive with extended open time and high vertical slip resistance.

    4. Ceresit CE33 - cement-based tile grout for filling joints in floor & wall of ceramic, porcelain, mosaic, natural stone, marble & granite indoor and outdoor areas. For joints between 1 and 8mm wide.

    System specification:

    - Mixed density, [g/cc]: 1.8±0.02 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: > 8 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: > 50 (ASTM D 412)

    - Adhesion strength, [N/mm2]: > 0.5 (ASTM D 4541)

    - Crack bridging, [mm]: > 0.5 (ASTM C 836)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Hydrostatic negative pressure@ 3 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Toxicity: Non toxic (BS 6920 [WRAS])

    - Reaction to fire: Class A (ASTM E 84)

    - Abrasion resistance, [mg]: < 75 (ASTM D 4060)

    - VOC, [g/l]: < 50 (ASTM D 3960/D 236)

Especificaciones técnicas
  • Referenciawatertite-wa-14
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Descripción Uniclass 2015Tile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Asia