Publique sus productos
Henkel Polybit Watertite WA16
Polybit

Henkel Polybit Watertite WA16

Traducido por Google,

Watertite WA16 es un sistema compuesto de membrana impermeabilizante y acabado de baldosas, diseñado específicamente para estructuras de cuerpos de agua que están continuamente sometidas a alta presión de agua junto con productos químicos de limpieza y purificación del agua, como es el caso de las piscinas.

Campos de aplicación:

- Piscinas

- Azulejos grandes

- Zonas de mucho tráfico

Especificaciones
  • Characteristics:

    • Good flexibility
    • High chemical resistance
    • Good mechanical properties
    • Anti-fungal/ Anti-bacterial
    • Good adhesion to both porous and non-porous surfaces
    • Good mechanical properties
    • For ceramic tiles (glazed & terracotta), vitrified tiles, porcelain tiles, mosaic tiles and natural stones like granite, sandstone
    • Easy workability
    • Crack resistance
    • Smooth surface finish

    Components:

    1. Polyflex - A two component polymer mortar composite flexible water proofing slurry is applied at a minimum thickness of 2mm in two coats on the concrete surface to protect the underlying screed against moisture penetration.

    2. Watertite CL 252 - Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Ceresit CM17 - super flexible, high-performance polymer modified cementitious tile adhesive that is used for indoor and outdoor installation.

    4. Ceresit CE47 - a premium product for ceramic and floor tiles. This epoxy tile joint filler can be used as both an adhesive and grout and is suitable for wall and floor tiles. It’s easy to use and highly temperature resistant.

    System specification:

    - Mixed density, [g/cc]: 1.8±0.02 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: > 8 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: > 50 (ASTM D 412)

    - Adhesion strength, [N/mm2]: > 0.5 (ASTM D 4541)

    - Crack bridging, [mm]: > 0.5 (ASTM C 836)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Hydrostatic negative pressure@ 3 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Toxicity: Non toxic (BS 6920 [WRAS])

    - Reaction to fire: Class A (ASTM E 84)

    - Abrasion resistance, [mg]: < 75 (ASTM D 4060)

    - VOC, [g/l]: < 50 (ASTM D 3960/D 236)

Especificaciones técnicas
  • Referenciawatertite-wa-16
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Material secundarioEpoxi
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoA20
  • CSI UniFormat II TítuloBASEMENT CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Asia