Publique sus productos
Polysafe Wood fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Wood fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Wood fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Wood fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Wood fx PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Wood fx PUR - safety vinyl flooring

    Traducido por Google,
    Polysafe Wood fx PUR es una gama de pisos de vinilo de seguridad decorativos de alta especificación, que presenta 12 reproducciones auténticas de diseños de madera populares y de alta claridad. Totalmente compatible con HSE logrando una resistencia al deslizamiento sostenible de 36+ RRL Pendulum (deslizador 96), R10 (DIN51130) en la prueba de rampa. Cumple con la norma EN 13845 y la prueba de abrasión de 50 000 ciclos, producto con clasificación BRE Global A+ (certificado n.°: ENP 415). La gama es 100% reciclable e incorpora un refuerzo de poliuretano (PUR) que protege el revestimiento del suelo resistiendo la suciedad y las rozaduras y permite el uso de un régimen de mantenimiento sin abrillantadores. Ideal para áreas de tráfico pesado donde hay riesgos de derrames de agua y otros contaminantes en áreas comerciales y residenciales. Polysafe Wood fx PUR es una gama de pisos de vinilo de seguridad decorativos de alta especificación que combina la garantía de una resistencia sostenible al deslizamiento en húmedo con una alta durabilidad para años de rendimiento. Con 12 reproducciones auténticas de diseños de madera populares y de alta claridad, la gama incorpora un espectro de colores claros a oscuros para crear un interior seguro pero atractivo en áreas comerciales o residenciales. Estas partículas de óxido de aluminio prácticamente invisibles se incorporaron a través de la capa de rendimiento para mejorar la tracción y la seguridad bajo los pies. Totalmente compatible con HSE logrando una resistencia al deslizamiento húmedo sostenible de 36+ en las pruebas de péndulo húmedo (deslizador 96), R10 (DIN51130) en la prueba de rampa. Polysafe Wood fx presenta el exclusivo refuerzo Polysafe PUR para una retención óptima de la apariencia y beneficios de limpieza superiores. Ideal para entornos educativos y de atención médica.
    Especificaciones
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer: 0.7 mm • Overall Height: 2 mm • Gross Weight : 2780 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark wood grains • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolysafe-Wood-fx-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico