Publique sus productos
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring

    Traducido por Google,
    Polysafe Stone fx PUR es un piso de seguridad sin carborundo para trabajo pesado, que presenta 22 diseños en una gama de efectos de piedra y concreto de alta claridad. Totalmente compatible con HSE logrando una resistencia al deslizamiento sostenible de 36+ RRL Pendulum (deslizador 96), R10 (DIN51130) en la prueba de rampa. Cumple con la norma EN 13845 y la prueba de abrasión de 50 000 ciclos, producto con clasificación BRE Global A+ (certificado n.°: ENP 415). La gama es 100% reciclable e incorpora un refuerzo de poliuretano (PUR) que protege el revestimiento del suelo resistiendo la suciedad y las rozaduras y permite el uso de un régimen de mantenimiento sin abrillantadores. Ideal para áreas de tráfico pesado donde hay riesgos de derrames de agua y otros contaminantes en áreas comerciales y residenciales. Polysafe Stone fx PUR es una colección distintiva desarrollada para capturar la belleza y la autenticidad de las superficies de los materiales con la garantía incorporada de una resistencia al deslizamiento en húmedo sostenible. Este piso de seguridad de láminas de vinilo de alta resistencia presenta 22 diseños de pisos comerciales con efectos de piedra y concreto de alta claridad en una gama de tonos cálidos y fríos. Estas partículas de seguridad libres de carborundo garantizan que Polysafe Stone fx cumpla con las normas HSE y sea resistente al deslizamiento en húmedo sostenible, logrando 36+ en las pruebas de péndulo en húmedo (deslizador 96), R10 (DIN51130) en la prueba de rampa. Polysafe Stone fx presenta el exclusivo refuerzo Polysafe PUR para una retención óptima de la apariencia y beneficios de limpieza superiores. Ideal para áreas comerciales, residenciales y educativas en la parte delantera o trasera de la casa.
    Especificaciones
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer: 0.7 mm • Overall Height: 2 mm • Gross Weight : 2780 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark wood grains • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolysafe-Stone-fx-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico