Publique sus productos
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring

    Traducido por Google,

    Polysafe Verona PUR es un suelo de seguridad sin carborundo con un gran atractivo decorativo, que presenta 18 sutiles tonos pastel complementados con llamativos colores. Totalmente compatible con HSE: 36+ RRL Pendulum (deslizador 96), R10 (DIN51130) en la prueba de rampa. Cumple con la norma EN 13845 y la prueba de abrasión de 50 000 ciclos, producto con calificación BRE Global A+ (n.º de certificado: ENP 472) en áreas de uso importantes, como la atención médica y la educación. La gama es 100% reciclable e incorpora un refuerzo de poliuretano (PUR) que protege el revestimiento del suelo resistiendo la suciedad y las rozaduras y permite el uso de un régimen de mantenimiento sin abrillantadores. Ideal para usar en áreas donde pueden ocurrir derrames de contaminantes, lo que hace que la resistencia al deslizamiento sea una consideración importante.

    Especificaciones
    • Polysafe Verona PUR is a carborundum-free safety vinyl range combining the assurance of sustainable slip resistance with high durability for years of performance. Available in 18 colours, Verona offers a blend of subtle pastel shades, featuring a tonal and complementary secondary chip decoration, the range incorporates safety aggregates in the vinyl which are virtually invisible to eye once laid on the floor. Polysafe Verona PUR achieves a sustainable slip resistance of 36+ (slider 96), R10 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant.Polysafe Verona features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits.Ideal for commercial & residential areas at front or back of house.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2600 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10
      • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolysafe-Verona-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Descripción Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring