Publique sus productos
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
    Polyflor

    Expona EnCore Rigid Loc PUR

    Traducido por Google,

    La colección de losetas de vinilo de lujo Expona EnCore Rigid Loc presenta 12 tonos de madera con un calibre de 6,5 mm y una capa de uso de 0,55 mm, lo que la convierte en la solución ideal para entornos comerciales pesados. La gama cuenta con una construcción de compuesto plástico de piedra (SPC) y le da al piso una estabilidad superior. También es ideal para colocar sobre revestimientos de pisos existentes. Expona EnCore Rigid Loc incorpora un respaldo acústico, lo que reduce el sonido de impacto en 19 dB, lo que supera las normas de construcción del Reino Unido y, al mismo tiempo, proporciona comodidad y calidez bajo los pies. La gama es 100 % reciclable, 100 % resistente al agua y tiene un refuerzo de poliuretano reticulado de alta calidad que proporciona beneficios de limpieza superiores, ahorros en el mantenimiento del ciclo de vida y una conservación óptima de la apariencia.

    Especificaciones
    • The Expona EnCore Rigid Loc luxury vinyl tile collection features 12 timber shades each with a 6.5mm gauge and 0.55mm wear layer. With a premium rigid construction and 5G-i locking technology, Expona EnCore Rigid Loc is the ideal floor covering to quickly transform residential and commercial interiors with minimum disruption as it can be laid directly on existing floor coverings . The range has a built in acoustic backing which reduces sound impact by 19dB whilst also being 100% recyclable, 100 % waterproof and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 6.5 mm
      • Gross Weight: 10,800 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood
      • Features: 12 shades, 6.5mm gauge, 0.55 wear layer, SPC Rigid Core, 19db sound reduction, 5G-i locking mechanism, 100% waterproof
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: 19
      • Responsible Sourcing of Materials: SA 8000 Factory Approved
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 15% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExpona-EnCore-Rigid-Loc
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de productosFlooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6.5
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring