Publique sus productos
Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring
Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring
Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring
Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring
    Polyflor

    Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring

    Traducido por Google,

    Geotone QuickLay es un suelo resiliente autoportante, diseñado para una instalación sin adhesivo. La preparación del subsuelo se reduce significativamente, ya que su reverso en relieve facilita la disipación de la humedad hasta un 97 % de humedad relativa. Disponible en 18 tonos tono sobre tono y con refuerzo de poliuretano (PUR), que permite un mantenimiento sin necesidad de pulido, Geotone QuickLay es la solución ideal para proyectos de rápida ejecución, permitiendo que espacios públicos concurridos se recuperen y estén listos para su uso el mismo día.

    Especificaciones
    • Loose lay resilient vinyl sheet flooring available in 18 shades in a 2.2mm gauge. Specially formulated studded emboss on the underside facilitates moisture dissipation from subfloors up to 97% RH. Featuring a polyurethane reinforcement (PUR) for a polish free maintenance regime, the range is 100% recyclable & reusable and contains recycled material. With a subtle textured matt finish, Geotone QuickLay can be heat welded for a seamless finish upon immediate completion of the installation.


      • Overall Height: 2.2 mm
      • Gross Weight: 2700 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, Medium, Dark
      • Features: 18 shades
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: ISO 4918 Suitable
      • VOC Accreditations: Indoor Air Comfort Gold Eurofins Certified Product; FloorScore Certified
      • Recycled Content: Contains recycled content
      • Expected Life: 10 Years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciageotone-quicklay-pur
    • Familia de productoVinyl
    • Grupo de productosHeterogeneous Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.2
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)20000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Sheet Flooring