Publique sus productos
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring

    Traducido por Google,

    Polysafe Quattro PUR se ha diseñado específicamente para proporcionar un alto grado de resistencia al deslizamiento, ya sea que use calzado o esté descalzo en áreas continuamente húmedas donde pueden estar presentes contaminantes adicionales como champú y geles de ducha. Diseñado para lograr una resistencia al deslizamiento sostenible de 50+ (Slider 96) en la prueba de humedad Pendulum y Clase B según DIN 51097. Disponible en 12 colores acuosos y sutiles, de los cuales 6 están astillados y 6 no astillados. Esta gama de suelos de seguridad sin tacos ofrece una comodidad superior bajo los pies al mismo tiempo que mantiene un alto rendimiento y seguridad. Desempeño de sustentabilidad: BES 6001 excelente, 100 % reciclable, clasificación ambiental genérica global A+ de BRE en las principales áreas de uso, EN 15804 genérica EPD disponible

    Especificaciones
    • Polysafe Quattro PUR is a heavy-duty, carborundum-free safety flooring with a flat emboss, designed to provide underfoot traction in continually wet and Barefoot areas. Polysafe Quattro achieves 50+ on the Pendulum Wet Test (Slider 96), R11 (DIN 51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant. designed to provide underfoot traction in continually wet areas. available in 12 decorative shades in a 2mm gauge. The range is 100% recyclable and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime.

      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845_ ESb & ESf
      • Slip Resistance Value: AS 4586 Appendix C _wet barefoot ramp slip Class B,
      • Slip Resistance Value: DIN 51097_Class B
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >50 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Water Tightness: Annex A (EN 13553)
      • Residual Indentation: <0.1>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Embodied Carbon
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Green Guide for Specification
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapolysafe-quattro
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)2700
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Descripción Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring