Publique sus productos
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring

    Traducido por Google,

    Polysafe QuickLay es un piso de seguridad suelto diseñado para una instalación sin adhesivo. con un respaldo en relieve de 2,2 mm que facilita la disipación de la humedad, lo que le permite instalar sobre subsuelos con hasta un 97 % de HR. Disponible en una gama de 12 tonos tonales optimizados para la especificación dentro de esquemas de diseño amigables con la demencia. Totalmente compatible con HSE: 45+ RRL Pendulum (deslizador 96) Cumple con EN 13845 y prueba de abrasión de 50,000 ciclos. La gama es 100% reciclable e incorpora un refuerzo de poliuretano (PUR) que protege el revestimiento del suelo resistiendo la suciedad y las rozaduras y permite el uso de un régimen de mantenimiento sin abrillantadores. Perfecto para proyectos de entrega rápida donde la resistencia al deslizamiento es una prioridad donde pueden ocurrir derrames de contaminantes, lo que hace que la resistencia al deslizamiento sea una consideración importante.

    Especificaciones
    • Polysafe QuickLay is a loose lay safety flooring designed for adhesive free installation and can be laid over a variety of existing subfloors including new concrete substrates of upto 97% RH. The collection is suitable for heavy commercial and residential environements in need of a quick turnaround and where sustainable slip resistance is a priority. Polysafe QuickLay features 12 shades in a selection of tonal hues optimised for specification within dementia friendly design schemes. Polysafe QuickLay achieves a sustainable slip resistance of 45+ (slider 96), R11 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2.2 mm
      • Gross Weight: 2700 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: EN ISO 10140-3 10dB
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >45 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.10mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolysafe-QuickLay-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Descripción Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring