Publique sus productos
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Ultima - safety vinyl flooring

    Traducido por Google,
    Polysafe Ultima es una gama de pisos vinílicos de seguridad para usar en áreas de trabajo pesado e intensas donde hay riesgo de contaminación de alta viscosidad, como aceite, grasa y margarina. Disponible en 6 diseños de pisos con un calibre de 2,5 mm, totalmente compatible con HSE, logrando una resistencia al deslizamiento sostenible de 40+ RRL Pendulum (deslizador 96), R11 (DIN51130) en la prueba de rampa. Cumple con la norma EN 13845 y la prueba de abrasión de 50 000 ciclos, producto con clasificación BRE Global A+ (N.º de certificado: ENP 472). Ideal para áreas comerciales concurridas con riesgo de contaminantes de alta viscosidad, como cocinas y áreas de preparación intensiva de alimentos donde se sirve una gran cantidad de comidas a diario. Polysafe Ultima es una gama de pisos de vinilo de seguridad para trabajos pesados, ideal para áreas comerciales concurridas con riesgo de contaminantes de alta viscosidad, como cocinas y áreas de preparación intensiva de alimentos. Disponible con resistencia al deslizamiento mejorada en 6 diseños de pisos, la gama presenta un nivel concentrado de agregados de seguridad en el vinilo para garantizar la seguridad bajo los pies. Ofrece un bajo potencial de deslizamiento en cocinas comerciales concurridas y áreas de procesamiento de alimentos donde el aceite y la grasa son contaminantes habituales. Totalmente compatible con HSE logrando una resistencia al deslizamiento sostenible de 40+ RRL Pendulum (deslizador 96), R11 (DIN51130) en la prueba de rampa. Cumple con la norma EN 13845 y la prueba de abrasión de 50 000 ciclos, producto con clasificación BRE Global A+ (N.º de certificado: ENP 472). Especialmente adecuado en entornos de cocina concurridos, ya sean áreas comerciales, gourmet o de preparación de alimentos, donde se sirven más de 100 comidas al día.
    Especificaciones
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Height: 2.5 mm • Gross Weight : 3000 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 Esb & ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11 • SRV Pendulum Test: >40 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Water Tightness: EN13553 Annex A • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolysafe-Ultima
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.5
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico