Publique sus productos
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring

    Traducido por Google,
    Polysafe Vogue Ultra PUR es un piso de seguridad resistente disponible en una gama de 18 colores tradicionales con una decoración de astillas multicolor disponible en un calibre de 2 mm. La gama combina la garantía de una resistencia al deslizamiento sostenible con una alta durabilidad durante años de rendimiento y Polysafe Vogue Ultra alcanza 36+ en la prueba de péndulo húmedo (Slider 96), R10 (DIN 51130) en la prueba de rampa y cumple totalmente con HSE. La gama es 100% reciclable e incorpora un refuerzo de poliuretano (PUR) que protege el revestimiento del suelo resistiendo la suciedad y las rozaduras y permite el uso de un régimen de mantenimiento sin abrillantadores. Polysafe Vogue Ultra PUR es una gama de vinilos de seguridad muy popular y altamente disponible que combina la garantía de una resistencia antideslizante sostenible con una alta durabilidad para años de rendimiento. Disponible en 18 diseños tradicionales y limpios, la gama incorpora agregados de seguridad en el vinilo para crear un interior seguro pero atractivo, logrando 36+ en la prueba del péndulo en húmedo (control deslizante 96). Polysafe Vogue Ultra presenta el exclusivo refuerzo Polysafe PUR para una retención de apariencia óptima y beneficios de limpieza superiores. La gama se usa típicamente en áreas de derrames de agua, como áreas de preparación de alimentos, bares, clínicas, lavanderías y esclusas, baños, baños, aulas, laboratorios y muchas aplicaciones institucionales.
    Especificaciones
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight 2.0mm: 2400 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Multi-chip decoration, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot. • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolysafe-Vogue-Ultra-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico