Publique sus productos
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring

    Traducido por Google,
    Polysafe Wood fx Acoustix PUR es un piso de seguridad resistente disponible en una gama de 8 diseños de madera auténtica diseñados con un calibre de 3,7 mm que combina la garantía de una resistencia antideslizante sostenible con una alta durabilidad para años de rendimiento. Polysafe Wood fx Acoustix logra 36+ en la prueba de péndulo húmedo (deslizador 96), R10 (DIN 51130) en la prueba de rampa y cumple totalmente con HSE. Con una capa de respaldo de espuma integrada, se logran niveles de reducción del sonido de impacto de 19 dB, por encima de los requisitos de la Parte E del Reglamento de construcción. La gama es 100% reciclable e incorpora un refuerzo de poliuretano (PUR) que protege el revestimiento del suelo resistiendo la suciedad y las rozaduras y permite el uso de un régimen de mantenimiento sin abrillantadores. Polysafe Wood fx Acoustix PUR es una gama de suelos de vinilo de seguridad decorativos de alta especificación que combina la garantía de una resistencia al deslizamiento sostenible y un aislamiento acústico acústico. Con reproducciones auténticas de diseños de madera populares y de alta claridad, la gama incorpora un espectro de colores claros a oscuros con agregados de seguridad no intrusivos en el vinilo para crear un interior seguro pero atractivo en áreas comerciales o residenciales. Con una capa de respaldo de espuma integrada, se logran niveles de reducción del sonido de impacto de 19 dB, por encima de los requisitos de la Parte E del Reglamento de construcción. Las áreas de uso típicas incluyen escuelas, universidades, alojamiento para estudiantes, hospitales, cuidado de ancianos, viviendas sociales, así como edificios públicos donde hay mucho tráfico.
    Especificaciones
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 3.7 mm • Gross Weight 2.0mm: 2670 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Wood • RBG Codes • Features : 19dB impact sound reduction, high quality, cross-linked polyurethane reinforcement, UV cured for superior cleaning benefits • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: AS 4586 R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: ≤0.20mm • Acoustic: ISO 10140-3 19dB • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolysafe-Wood-fx-Acoustix-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3.7
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico