Publique sus productos
System B08-01
Polyglass

System B08-01

Traducido por Google,

Techo con revestimiento de carretera, sin aislamiento

Especificaciones
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX LIGHT HP P
    Waterproofing membrane
    second layer
    POLYFLEX LIGHT HP P
    Paving Road surfacing

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystem-b08-01
  • Familia de productoWaterproofing membrane
  • Grupo de productosBituminous membranes
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2022-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Código Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Descripción Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniClass Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings