Publique sus productos
Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois affleurante
Polytech

Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois affleurante

Traducido por Google,

Bloques técnicos para puertas de madera y derivados fabricados exclusivamente a medida y cumpliendo las exigencias reglamentarias de seguridad contra incendios, acústica y accesibilidad para PMR.

NOVEDAD: ahora nuestros marcos y armazones de haya o pino pueden llevar la etiqueta BOIS DE FRANCE .

Para más información sobre nuestros productos, ¡contáctanos!

Especificaciones
  • Caractéristiques :

    • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60, E90, EI90
    • Solutions DAS certifiés NF mode 2
    • Options variées de quincailleries et de vitrages
    • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

    *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBloc-porte-va-et-vient-simple-vantail-HB-affleurante
  • Familia de productoBlocs-portes en BOIS
  • Grupo de productosBlocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniClass Wood Doors