Publique sus productos
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop

    Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop

    3.5 de 5 estrellas3.5(21 reseñas)
    Traducido por Google,
    CUPOLEX® es una tecnología patentada de Pontarolo Engineering spa para la construcción de pisos aireados, losas elevadas y reemplazo de rellenos livianos, es un sistema rápido y económico para cerar el vacío sanitario. Una de las principales ventajas del sistema CUPOLEX® es la salubridad del edificio, debido a la buena circulación del aire, la eliminación de gases, como el gas radón, y la eliminación de la humedad. Los elementos en forma de iglú, una vez colocados y conectados entre sí, pueden recibir el hormigón colado dando a la losa una geometría única con una matriz de pequeñas columnas de 56 cm de distancia (71 para alturas de cúpula superiores a 55 cm), un espacio hueco debajo y un espesor de losa que se puede diseñar para sujetar y cargar. El elemento accesorio BETON STOP se utiliza para cerrar las aberturas laterales, para evitar que el hormigón entre en el espacio hueco, y también se puede ajustar para adaptarse a cualquier diseño de planta sin necesidad de cortar los elementos CUPOLEX®. El sistema también permite el vaciado monolítico de cimentaciones y losa aireada.
    Especificaciones
    • Building the aerated floor including the upper concrete slab by placing, on a prepared plane surface, the CUPOLEX® plastic elements of Pontarolo Engineering SpA from San Vito al Tagliamento, Italy, with dimension of 56x56 cm (or 71x71 cm for CUPOLEX® elements with height from 55 to 70 cm) and variable height (different measures available) with curved or flat dome shape having a central cone with vertices down (elements with height from 55 to 70 cm don’t have a central cone). These elements, mutually connected, will be able to receive a concrete cast of class C (various RCK), the concrete geometry formed presents a matrix of small pillars, with a distance of 56 cm (71 cm for elements with a height of 55 to 70 cm and 28 cm for elements with a height of 9.5), sustaining the slab. The resulting hollow space underneath will be suitable for ventilation and/or pipe passage or other. Side closures will be carried out with the BETONSTOP accessory, from system height 20 cm on, to prevent the concrete from entering the sides of the aerated slab and to adjust and fit any plant design with no need to cut the CUPOLEX® elements. In case of not using BETONSTOP, the accessory SPONDINA can be used to close the lateral openings.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAerated_flooring_Cupolex_Beton_Stop
    • Familia de productoaerated flooring
    • Grupo de productosCupolex
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-09-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015TE_10_10
    • Descripción Uniclass 2015Wall and floor formwork systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-13 31 17
    • Título OmniClass Concrete Formwork
    • CSI UniFormat II CódigoA1030
    • CSI UniFormat II TítuloSlab on Grade