Publique sus productos
Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended - B40CFO05

Traducido por Google,

Bidé/WC extendido con apertura frontal, colgado - B40CFO05

Especificaciones
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB40CFO05
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)365
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía