Publique sus productos
Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Traducido por Google,

Todos nuestros artículos tienen verdaderas características de la firma Ponte Giulio; como la altura de 500 mm de la taza del inodoro, el apoyacodos del lavabo, la profundidad adecuada para las rodillas al sentarse, los platos de ducha a ras de suelo y las bañeras de obra con puertas. El diseño abarca todo, desde lo clásico a lo moderno y vanguardista, apto para todo tipo de ambiente, tanto en espacios privados como públicos - B46CML22

Especificaciones
  • Console made of solid surface, alpine white, with shelf and squared basin. Equipped with steel fixing structure and stainless steel towel bar holder.

    Without overflow, prepared for single hole mixer tap.

    Wheelchair accessible to DIN 18040, CE marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - B46CML22

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB46CML22
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)189
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica