Publique sus productos
Clothes hook - F17AKN03

Clothes hook - F17AKN03

Traducido por Google,

Gancho para ropa individual

Ducha para pacientes asistidos o con movilidad reducida.
Se aconseja instalar una barra de apoyo vertical de 117 cm equipada con un soporte de teleducha con empuñadura ergonómica y una barra de apoyo recta de 60 cm.
La ausencia de un asiento removible o abatible ayuda a sentar a un paciente en la silla de ducha.
Se recomienda instalar un mezclador para que no haya obstáculos para el paciente y la actividad del cuidador - F17AKN03

Especificaciones
  • Single clothes hook - F17AKN03

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF17AKN03
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosBathroom accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45.5
  • Ancho (mm)69
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalPoliamida
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.02
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica