Publique sus productos
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Traducido por Google,

Espejo, basculante, vidrio de seguridad - F41JPS21

Especificaciones
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF41JPS21
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosBathroom accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)76
  • Ancho (mm)695
  • Profundidad (mm)745
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía