Publique sus productos
L-shaped grab bar - G01JBL19

L-shaped grab bar - G01JBL19

Traducido por Google,
Asidero de seguridad, esquina, 90° - G01JBL19
Especificaciones
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG01JBL19
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)660
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía