Publique sus productos
Grab bar folding - G01JCS10

Grab bar folding - G01JCS10

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,

La gama Urban People está diseñada para cumplir con los requisitos de baño de hospitales, residencias de ancianos, residencias de ancianos, residencias de ancianos, centros de rehabilitación y hoteles.
Esta gama se ha desarrollado para ofrecer un apoyo de seguridad a la creciente población que envejece y mejorar la calidad de vida. Es elegante y discreto pero seguro y fuerte. - G01JCS10

Especificaciones
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G01JCS10

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG01JCS10
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía