Publique sus productos
Grab bar Maxima 32in (center on center) - G02JAS06

Grab bar Maxima 32in (center on center) - G02JAS06

Traducido por Google,

Barra de apoyo recta

La línea de acero inoxidable de Ponte Giulio se fabricó con múltiples opciones de acabado, lo que le brinda la posibilidad de crear un espacio personalizado para sus clientes. Todo nuestro acero inoxidable fue diseñado específicamente para ambientes húmedos y áreas de alto tráfico, garantizando la satisfacción de todos sus clientes - G02JAS06

Especificaciones
  • Straight grab bar made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl.

    Stainless steel, Zync-plated steel, Polyamid, Vinyl - G02JAS06

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG02JAS06
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.88
  • Ancho (pulgadas)32
  • Profundidad (pulgadas)3.13
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica