Publique sus productos
Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Traducido por Google,

Barra de apoyo bariátrica recta con dos bridas extra reforzadas - G02JAS14

Especificaciones
  • Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges, made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS14

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG02JAS14
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3
  • Ancho (pulgadas)39
  • Profundidad (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica