Publique sus productos
hug stool - G12JDS02

hug stool - G12JDS02

Traducido por Google,

La colección hug comparte valores ligados al lado íntimo y al cuidado de uno mismo y de los demás. Las barras de apoyo del diseño contemporáneo son el centro de atención. Son seguros y funcionales, pero también extremadamente versátiles y creativos. Se presentan en versión vertical y horizontal y combinan a la perfección con los espejos, elementos de decoración, contenedores y lavabos del proyecto - G12JDS02

Especificaciones
  • Stool with adjustable feet. The seat is made of high density polyurethane, the structure is made of stainless steel AISI304 - G12JDS02

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG12JDS02
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)445
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica