Publique sus productos
Folding removable grab bar - G18JCS08

Folding removable grab bar - G18JCS08

Traducido por Google,

La colección hug comparte valores ligados al lado íntimo y al cuidado de uno mismo y de los demás. Las barras de apoyo del diseño contemporáneo son el centro de atención. Son seguros y funcionales, pero también extremadamente versátiles y creativos. Se presentan en versión vertical y horizontal y combinan a la perfección con los espejos, elementos de decoración, contenedores y lavabos del proyecto - G18JCS08

Especificaciones
  • Hinged support grab bar, removable. A single arm, made of aluminium with chromed external finish, can be folded upwards and downwards with braking mechanism.

    The fixing system is based on a fixing plate to be installed on the wall and a semi-plate on which the arm is hinged. This solution allow to easily remove the armrest from the anchor to the wall.

    An ABS plate cover can be provided to hide the fixing plate once the bar is left.

    Vertical weight capacity 150 kg., lateral 100 kg. - G18JCS08

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG18JCS08
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosBathroom accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica