Publique sus productos
Grab bar Contractor 36in (center on center) - G25JAS07

Grab bar Contractor 36in (center on center) - G25JAS07

Traducido por Google,

Barra de apoyo recta

La línea Contractor Series de Ponte Giulio se desarrolló para brindar un producto de lujo a un precio asequible. Todos los productos de la serie Contractor están fabricados con un núcleo de acero cincado, revestidos con vinilo antimicrobiano y todos diseñados para cumplir con las normas de la ADA. Ponte Giulio ofrece esta línea como una solución rentable para un entorno seguro y no institucional - G25JAS07

Especificaciones
  • Grab bar Contractor 36in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS07

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG25JAS07
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)36
  • Profundidad (pulgadas)3.18
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)5.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica