Publique sus productos
Urban People, straight grab bar - G27JAS60

Urban People, straight grab bar - G27JAS60

Traducido por Google,

La gama Urban People está diseñada para cumplir con los requisitos de baño de hospitales, residencias de ancianos, residencias de ancianos, residencias de ancianos, centros de rehabilitación y hoteles.
Esta gama se ha desarrollado para ofrecer un apoyo de seguridad a la creciente población que envejece y mejorar la calidad de vida. Es elegante y discreto pero seguro y fuerte - G27JAS60

Especificaciones
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.

    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS60

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG27JAS60
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)72
  • Ancho (mm)672
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)154
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía