Publique sus productos
Folding safety support - G27JCS54

Folding safety support - G27JCS54

Traducido por Google,

La gama Urban People está diseñada para cumplir con los requisitos de baño de hospitales, residencias de ancianos, residencias de ancianos, residencias de ancianos, centros de rehabilitación y hoteles.
Esta gama se ha desarrollado para ofrecer un apoyo de seguridad a la creciente población que envejece y mejorar la calidad de vida. Es elegante y discreto pero seguro y fuerte - G27JCS54

Especificaciones
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G27JCS54

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG27JCS54
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosBathroom accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)207
  • Ancho (mm)112
  • Profundidad (mm)850
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica